Danfoss logo
Insulation for 267B003 MMU, 267B0007

Modular Metering Unit

267B0007

Insulation for 267B003 for modular metering unit
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaMetering unit
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionInsulation for 267B003 MMU
Tulajdonság
Érték
MegnevezésInsulation for 267B003 for modular metering unit
Product line67
TermékcsoportMetering unit
TerméktípusModular Metering Unit
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.5 Kilogramm
Nettó súly0.4 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.008 Liter
EAN/UPC5702424626945