Modular Metering Unit
267B0006
Recess box for modular metering units 854 x 650 mm
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
267B0006
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás típusa | Metering unit |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Recess box 854x650 MMU |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Recess box for modular metering units 854 x 650 mm |
| Product line | 67 |
| Szekrény | Aluzink steelplate, white powder coated |
| Termékcsoport | Metering unit |
| Terméktípus | Modular Metering Unit |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 7.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 6 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 98.974 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626938 |