Modular Metering Unit
267B0000
Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
267B0000
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Metering unit |
| CE tanúsítvány | No |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Integrált visszacsapó szelep | Igen |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Domestic water line MMU |
| Megbeszélés | Prepared for water meter |
| Megnevezés | Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepméret | DN 20 |
| Termékcsoport | Metering unit |
| Terméktípus | Modular Metering Unit |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.3 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.9 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 3.158 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626877 |