Metering unit in cabinet
267B0032
Metering unit BD DN20
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
267B0032
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás típusa | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Metering Unit BD DN20 |
| Megnevezés | Metering unit BD DN20 |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomásosztály | PN 10 |
| Product line | 67 |
| Szelepméret | DN 20 |
| Termékcsoport | Metering unit |
| Terméktípus | Metering unit in cabinet |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 17 Kilogramm |
| Nettó súly | 14.4 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 16.4 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645717 |