Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0031

Metering unit BD DN15
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionMetering Unit BD DN15
MegnevezésMetering unit BD DN15
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Tulajdonság
Érték
NyomásosztályPN 10
Product line67
SzelepméretDN 15
TermékcsoportMetering unit
TerméktípusMetering unit in cabinet
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg16 Kilogramm
Nettó súly13.4 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség60.512 Liter
EAN/UPC5702424645700