Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0029

Metering unit PV25 DN20
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN20
MegnevezésMetering unit PV25 DN20
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Tulajdonság
Érték
NyomásosztályPN 10
Product line67
SzelepméretDN 20
TermékcsoportMetering unit
TerméktípusMetering unit in cabinet
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg18 Kilogramm
Nettó súly15 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség17 Liter
EAN/UPC5702424645687