Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0027

Metering unit PV60 DN32
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN32
MegnevezésMetering unit PV60 DN32
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Tulajdonság
Érték
NyomásosztályPN 10
Product line67
SzelepméretDN 32
TermékcsoportMetering unit
TerméktípusMetering unit in cabinet
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg17.5 Kilogramm
Nettó súly15.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség75.14 Liter
EAN/UPC5702424644543