Danfoss logo
Termix One-B_144B3987

Termix One-B, Típus 2, HMV szabályozó megnevezése: AVTB

144B3987

Terméktípus: Termix One-B, Típus 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaSzürkére lakkozott acéllemez
Burkolat opcióTartalmaz
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]0.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG küls. menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusT22-2 16/16 G3/4" VP
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseAVTB
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.40 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]430 mm
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolattal együtt [mm]430 mm
Material DescriptionTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
MegnevezésTermix One Típus 2 burkolattal AVTB/biztonsági szelep
Mélység, burkolat nélkül [mm]165 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]165 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám3c558d90-e4fe-4dc3-853d-916724fc60f2
SCIP dosszié terméknévTermix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP
Szélesség, burkolat nélkül [mm]315 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]315 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG küls. menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix One-B
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg11 Kilogramm
Nettó súly10 Kilogramm
Folyadékmennyiség20.698 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560905308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm