Danfoss logo
144B3979 Termix One Type 3 AVTB XB04-2-VP

Termix One-B, Típus 3, HMV szabályozó megnevezése: AVTB

144B3979

Terméktípus: Termix One-B, Típus 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaSzürkére lakkozott acéllemez
Burkolat opcióNélkül
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]0.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG küls. menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusT22-2 26/26 G3/4" VP
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseAVTB
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.40 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]470 mm
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolattal együtt [mm]470 mm
Material DescriptionTermix One Type 3 AVTB XB04-2-VP
MegnevezésTermix One Típus 3 AVTB
Mélység, burkolat nélkül [mm]165 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]165 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma365e8b5-e537-4f5a-a616-ea9b966d4847
SCIP dosszié terméknévTermix One Type 3 AVTB XB04-2-VP
Szélesség, burkolat nélkül [mm]315 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]315 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG küls. menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix One-B
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10 Kilogramm
Nettó súly9 Kilogramm
Folyadékmennyiség20.698 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560905186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm