Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Típus 3, HMV szabályozó megnevezése: AVTB

004U3051

Terméktípus: Termix One-B, Típus 3, 16 bar, 100 °C, AVTB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaSzürkére lakkozott acéllemez
Burkolat opcióTartalmaz
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]0.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG küls. menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusT22-2 26/26 G3/4" VP
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseAVTB
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.40 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]468 mm
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolattal együtt [mm]470 mm
Material DescriptionTERMIX ONE TYPE3 M.SV
MegnevezésTermix One, Típus 3 Burkolattal és biztonsági szeleppel (10,0 bar)
Mélység, burkolat nélkül [mm]155 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]165 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfc68d47c-f1b1-45d5-bee8-918e8463cb03
SCIP dosszié terméknévTERMIX ONE TYPE3 M.SV
Szélesség, burkolat nélkül [mm]312 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]315 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG küls. menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix One-B
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]100 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12 Kilogramm
Nettó súly11 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.632 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560439063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm