Danfoss logo
Water heater Termix One-B fully insulated

Termix One-B FI, Típus 1, HMV szabályozó megnevezése: AVTB

144B3398

Terméktípus: Termix One-B FI, Típus 1, 16 bar, 100 °C, AVTB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaNélkül
Burkolat opcióNélkül
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]0.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációNélkül
HMV csatlakozás típusaG küls. menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusT22-2 16/16 G3/4" VP
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseAVTB
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]1.90 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]435 mm
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolattal együtt [mm]435 mm
Material DescriptionTermix One 1 cover insul.
MegnevezésTermix One Típus 1 hőszigeteléssel
Mélység, burkolat nélkül [mm]195 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]195 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám18a02313-7e2a-4307-9a51-e296c1c8b6b1
SCIP dosszié terméknévTermix One 1 cover insul.
Szélesség, burkolat nélkül [mm]355 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]355 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG küls. menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix One-B FI
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]100 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10 Kilogramm
Nettó súly9 Kilogramm
Folyadékmennyiség33.506 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560887031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm