Danfoss logo
Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Típus 3, HMV szabályozó megnevezése: IHPT

144H3470

Terméktípus: Termix Novi, Típus 3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaSzürkére lakkozott acéllemez
Burkolat opcióTartalmaz
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációExtra
HMV csatlakozás típusaG küls. menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseIHPT
HMV szabályozó szelepIHPT
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.00 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolat nélkül [mm]432 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]432 mm
Material DescriptionTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/Insu
MegnevezésInstantaneous water heater
Mélység, burkolat nélkül [mm]155 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]165 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám38f78f2c-f191-4c30-95d6-ce1813633d37
SCIP dosszié terméknévTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/Insu
Szélesség, burkolat nélkül [mm]300 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]315 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG küls. menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix Novi
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10 Kilogramm
Nettó súly9 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.973 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715628016924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm