Termix Novi, Típus 2, HMV szabályozó megnevezése: IHPT
144B3966
Terméktípus: Termix Novi, Típus 2, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3966
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Instantaneous DHW |
| Burkolat anyaga | Szürkére lakkozott acéllemez |
| Burkolat opció | Nélkül |
| CE tanúsítvány | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 1.0 bar |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Extra |
| HMV csatlakozás típusa | G küls. menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
| HMV hőcserélő típus | XB06H-1 40 G3/4"*10 H |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | IHPT |
| HMV szabályozó szelep | IHPT |
| HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 2 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 432 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 432 mm |
| Material Description | Termix Novi Type 2 |
| Megnevezés | Termix Novi Típus 2 IHPT/szig. |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 155 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 165 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | cf3d21a5-09ee-41ce-8baf-7d2ad2361974 |
| SCIP dosszié terméknév | Termix Novi Type 2 |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 300 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 315 mm |
| Tanúsítvány | CE |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G küls. menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Termix Novi |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 120 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10 Kilogramm |
| Nettó súly | 9 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 20.088 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |