Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, HMV szabályozó megnevezése: ECL

144H3486

Terméktípus: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaNélkül
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó méreteG3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusG belső Menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV állítóműAMV 30
HMV cirkulációIgen
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méretG1"
HMV csőméretØ28
HMV hőcserélő típusT137L-1 60 G1"*20 H
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL
HMV szabályozó szelepAVQM
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]10.00 m³/h
Hőközpont mérete típusaType 8 E-CP
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolattal együtt [mm]890 mm
Material DescriptionBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
MegnevezésBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
Mélység, burkolattal együtt [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám7008d8ee-e7a1-49b7-a2a5-4e57efad2810
SCIP dosszié terméknévBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
Szélesség, burkolattal együtt [mm]905 mm
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás méreteG1"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ28
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix BV-FI
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg60 Kilogramm
Nettó súly59 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.322 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715628033730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm