Termix BV-FI, HMV szabályozó megnevezése: ECL
144H3428
Terméktípus: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H3428
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Instantaneous DHW |
| Burkolat anyaga | Nélkül |
| Burkolat opció | Nem |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Cirkulációs csatlakozó mérete | G3/4" |
| Cirkulációs csatlakozó típus | G belső Menet |
| Cirkulációs vezeték mérete | Ø18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 1.0 bar |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV állítómű | AMV 30 |
| HMV cirkuláció | Igen |
| HMV csatlakozás típusa | G belső Menet |
| HMV csatlakozási méret | G1" |
| HMV csőméret | Ø28 |
| HMV hőcserélő típus | T137L-1 30 G1"*20 H |
| HMV szabályozás típusa | Elektronikus |
| HMV szabályozó megnevezése | ECL |
| HMV szabályozó szelep | AVQM |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h] | 6.30 m³/h |
| Hőközpont mérete típusa | Type 5 E-CP |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 890 mm |
| Material Description | BV-FI type 5 E-CP |
| Megnevezés | Fully insulated Instantaneous water heater |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 400 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Bottom + option for top conn |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | aa1cfbb8-4a21-4056-babb-db8eb28fcff3 |
| SCIP dosszié terméknév | BV-FI type 5 E-CP |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 905 mm |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] | 230.0 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | G1" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø28 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Termix BV-FI |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 110 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 60 Kilogramm |
| Nettó súly | 59 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 322.18 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562236509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |