Danfoss logo
Termix BV dimensional drawing

Termix BV E, Típus 1, HMV szabályozó megnevezése: ECL110

144H4122

Terméktípus: Termix BV E, Típus 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaNélkül
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV állítóműAMV 30
HMV cirkulációIgen
HMV csatlakozás típusaG küls. menet
HMV csatlakozási méret1 1/4"
HMV csőméretDN32
HMV hőcserélő típusT137H-1 90 G1"*20 H
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL110
HMV szabályozó szelepAVQM -32
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]12.50 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1000 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]0 mm
Material DescriptionBV-unit 32E 8th Lock
MegnevezésBV-unit 32E 8th Lock
Mélység, burkolat nélkül [mm]450 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]0 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e
SCIP dosszié terméknévBV-unit 32E 8th Lock
Szélesség, burkolat nélkül [mm]1500 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]0 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete1 1/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG küls. menet
Távfűtés csőméretDN32
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix BV E
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg60 Kilogramm
Nettó súly58 Kilogramm
Folyadékmennyiség540 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715628409382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm