Danfoss logo
BV Unit 3232E

Termix BV E, Típus 1, HMV szabályozó megnevezése: ECL110

144H2897

Terméktípus: Termix BV E, Típus 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, VM2-32

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaNélkül
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV állítóműAMV 30
HMV cirkulációIgen
HMV csatlakozás típusaG küls. menet
HMV csatlakozási méret1 1/4"
HMV csőméretDN32
HMV hőcserélő típusXB59M-1 50 G2"*50 H
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL110
HMV szabályozó szelepVM2-32
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]10.00 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1000 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]0 mm
Material DescriptionBV.Unit 32/32E
MegnevezésBV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model
Mélység, burkolat nélkül [mm]450 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]0 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfa551af7-cca0-4c6a-9654-dfbe1aa758a2
SCIP dosszié terméknévBV.Unit 32/32E
Szélesség, burkolat nélkül [mm]1500 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]0 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V]230.0 V
Távfűtés csatlakozás mérete1 1/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG küls. menet
Távfűtés csőméretDN32
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix BV E
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg95 Kilogramm
Nettó súly94 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.675 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706561701176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm