Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Típus 6 T-CP, HMV szabályozó megnevezése: AVTB 20 + AVTB 20

144B3955

Terméktípus: Termix BV T, Típus 6 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióExtra
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusG belső Menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációTartalmaz
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret1"
HMV csőméretØ28
HMV hőcserélő típusT137L-1 40 G1"*20 H
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseAVTB 20 + AVTB 20
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.40 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 6 T-CP
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1000 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]1000 mm
Material DescriptionBV-unit type 6 T-CP AVTB/UP T100
MegnevezésTermix BV, típus 6, T-CP
Mélység, burkolat nélkül [mm]340 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]525 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám49d3c747-ac00-4946-91d4-61317f56805d
SCIP dosszié terméknévBV-unit type 6 T-CP AVTB/UP T100
Szélesség, burkolat nélkül [mm]800 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]950 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete1"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ28
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix BV T
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg60 Kilogramm
Nettó súly59 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.081 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560672903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm