Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Típus 5 T-CP, HMV szabályozó megnevezése: AVTB 20 + AVTB 20

004B6209

Terméktípus: Termix BV T, Típus 5 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióExtra
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típusG belső Menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]0.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációTartalmaz
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret1"
HMV csőméretØ20
HMV hőcserélő típusT24-1 50 G3/4"*20 H
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseAVTB 20 + AVTB 20
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.40 m³/h
Hőközpont mérete típusaTípus 5 T-CP
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]660 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]800 mm
Material DescriptionBV-unit type 5 T-CP
MegnevezésTermix BV, típus 5, T-CP
Mélység, burkolat nélkül [mm]240 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]360 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám022ade68-3820-40d6-8524-f2d7b13b43e4
SCIP dosszié terméknévBV-unit type 5 T-CP
Szélesség, burkolat nélkül [mm]510 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]540 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás mérete1"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ20
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix BV T
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg35 Kilogramm
Nettó súly34 Kilogramm
Folyadékmennyiség97.538 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560673023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm