Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

HMV rendszer, TD-CIR, 52 kW

004X1789

TD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Áram [A] [Max]4.0 A
Burkolat anyagaEPP
Burkolat opcióIgen
CE tanúsítványYes
Cirkulációs csatlakozó méreteG1 1/2"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteDN40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méretRp1 1/4"
Fűtés, csőméretDN32
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM GEO
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.0 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HEX HMV ötvözet1.4404
HMV cirkulációIgen
HMV cirkulációs szivattyú márkájaWILO
HMV cirkulációs szivattyú típusaStratos Para Z 25/1-15
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méretG1 1/2"
HMV csőméretDN40
HMV hőcserélő típusXB59M-1 70
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310
Tulajdonság
Érték
Hőközpont verzióTD-CIR, 52kW, pump, ECL
Kábel szigetelő anyagEPP Foam
Keringetett vízmennyiség [m3/h] [Max]9.00 m³/h
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1830 mm
Material DescriptionTD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésTD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
Mélység, burkolat nélkül [mm]497 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
P cirkuláció [bar] [Max]0.36 bar
PED kategória§ 4.3
Primer csatlakozás irányaFüggőleges
Primer oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]9.00 m³/h
Szélesség, burkolat nélkül [mm]875 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Teljesítmény [kW]52.0 kW
TermékcsoportHMV rendszer
TerméktípusTD-CIR
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]90 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg150 Kilogram
Nettó súly130 Kilogram
Folyadékmennyiség754.508 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162744185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm