EvoFlat WSS, Típus 2
145G0318
EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover
145G0318
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Instantaneous DHW |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed stainless steel |
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | TPC-M |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Hőközpont mérete típusa | Típus 2 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover |
| Megnevezés | EvoFlat Water Heater 2 StS Circ. Cover |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | EvoFlat WSS |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 15.434 Kilogramm |
| Nettó súly | 14.233 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 78.736 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279783131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |