Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, 45 kW, Típus 1

145G0309

EvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaEPP
Burkolat opcióExtra
CE tanúsítványNo
Csomag magassága [mm]600 mm
Csomag mélysége [mm]200 mm
Csomag szélessége [mm]600 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csőméretØ18
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 StS 26
Fűtési rendszer típusaDHW only
Fűtési teljesítmény [kW]10 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Min]10 kW
Gyártó megnevezéseDanfoss
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX fűtési forraszanyagRozsdamentes acél
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV cirkulációTartalmaz
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
Tulajdonság
Érték
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]45 kW
HMV teljesítmény [kW] [Min]37 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Lakások száma [Max]2
Lakások száma [Min]1
Material DescriptionEvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover
MegnevezésEvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover
Mélység, burkolat nélkül [mm]150 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]200 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat WSA
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.795 Kilogramm
Nettó súly9.595 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség78.736 Liter
EAN/UPC5702424654207