EvoFlat WSA, 45 kW, Típus 1
145G0300
EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover
145G0300
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Instantaneous DHW |
| Burkolat anyaga | EPP |
| Burkolat opció | Extra |
| CE tanúsítvány | No |
| Csomag magassága [mm] | 600 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 200 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 600 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csőméret | Ø18 |
| Fűtési hőcserélő típusa | XB06H-1 26 |
| Fűtési rendszer típusa | DHW only |
| Fűtési teljesítmény [kW] | 10 kW |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Max] | 15 kW |
| Fűtési teljesítmény [kW] [Min] | 10 kW |
| Gyártó megnevezése | Danfoss |
| Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min] | 2.0 bar |
| HEX fűtési forraszanyag | Vörösréz |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV cirkuláció | Nélkül |
| HMV csatlakozás típusa | G belső Menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø18 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| HMV szabályozás típusa | Vízátfolyás/termosztatikus |
| HMV szabályozó megnevezése | TPC-M |
| HMV teljesítmény [kW] [Max] | 45 kW |
| HMV teljesítmény [kW] [Min] | 37 kW |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 1 |
| Keverő kör - szabályozó | Termosztát |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Lakások száma [Max] | 2 |
| Lakások száma [Min] | 1 |
| Material Description | EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover |
| Megnevezés | EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 150 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 200 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 10 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| Nyomáskülönbség szabályozó | Integrált |
| Product line | 67 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 3/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | G belső Menet |
| Távfűtés csőméret | Ø18 |
| Termékcsoport | Lakáshőközpontok |
| Terméktípus | EvoFlat WSA |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 95 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10.195 Kilogramm |
| Nettó súly | 8.995 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 78.736 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |