Danfoss logo
EvoFlat TDV, Alsó, 55 kW, Típus 3-product-details

EvoFlat TDV, Alsó, 55 kW, Típus 3

145G0357

EvoFlat TDV type 3 StS W EPP

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaEPP-hab
CE tanúsítványNo
Csatlakozási irányAlsó
CsővezetékekStainless steel
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]55 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Hővezető képesség [W/mK]0.039 W/m-K
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolattal együtt [mm]443 mm
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 StS W EPP
MegnevezésEvoFlat TDV type 3 StS W EPP
Mélység, burkolattal együtt [mm]130 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyári by-passIgen
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolattal együtt [mm]310 mm
SzűrőPrimary
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaMenet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat TDV
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.93 Kilogramm
Nettó súly8.73 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség33.6 Liter
EAN/UPC5702424645243