Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0W, Alsó, 55 kW, Típus 3

183B3002

EvoFlat 4.0 W3, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaEPP-hab
Burkolat opcióWhite-lacquered steel sheet
CE tanúsítványNo
Csatlakozási irányAlsó
CsővezetékekPPS composite
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtési rendszer típusaDHW only
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]1.5 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseTPC-M
HMV teljesítmény [kW] [Max]55 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Hővezető képesség [W/mK]0.039 W/m-K
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Légtelenítő szelepIgen
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W3
MegnevezésEvoFlat 4.0 W3, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
Mélység, burkolattal együtt [mm]150 mm
MérésPrepared for water and energy meter
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyári by-passIgen
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line67
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzűrőPrimary
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusEvoFlat 4.0W
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C
UL minősítésNo
Water hammer arresterOptional

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.7 Kilogramm
Nettó súly9.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség78.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424600044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm