Danfoss logo
Akva Therm 35

Akva Therm 35 (Electronic), Típus 2

145G0373

Terméktípus: Akva Therm 35 (Electronic), Típus 2, 16 bar, 110 °C, VM2 40

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Cirkulációs csatlakozó mérete1"
Cirkulációs csatlakozó típusbelső menet
Cirkulációs vezeték méreteø22
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV állítóműAMV 30
HMV cirkulációIgen
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret1 1/2"
HMV csőméretØ35
HMV hőcserélő típusXB37M-1 120
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310 / A217
HMV szabályozó szelepVM2 40
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]16.00
HMV szivattyú márkájaGrundfos
HMV szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
HMV teljesítmény [kW] [Max]300 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Tulajdonság
Érték
Hőszigetelő anyagEPDM
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]952 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]952 mm
Material DescriptionAkva Therm 35, XB37M-1 120 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 35 (A217), Type 2
MegnevezésAkva Therm 35, XB37M-1 120 ECL 310/A217
Mélység, burkolat nélkül [mm]400 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]750 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]750 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete1 1/2"
Távfűtés csatlakozás típusabelső menet
Távfűtés csőméretø35
Teljesítmény [kW]300.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Therm 35 (Electronic)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg58 Kilogramm
Nettó súly56 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162537640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm