Típus 4
145G0370
Típus 4, 16 bar, 110 °C, VM2 25
145G0370
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Instantaneous DHW |
| Burkolat anyaga | Fehérre lakkozott acéllemez |
| Cirkulációs csatlakozó mérete | 3/4" |
| Cirkulációs csatlakozó típus | külső menet |
| Cirkulációs vezeték mérete | Ø18 |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV állítómű | AMV 30 |
| HMV cirkuláció | Igen |
| HMV csatlakozás típusa | belső menet |
| HMV csatlakozási méret | 1" |
| HMV csőméret | Ø28 |
| HMV hőcserélő típus | XB37M-1 60 |
| HMV szabályozás típusa | Elektronikus |
| HMV szabályozó megnevezése | ECL 310 / A217 |
| HMV szabályozó szelep | VM2 25 |
| HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h] | 6.30 |
| HMV szivattyú márkája | Grundfos |
| HMV szivattyú típusa | UPM3 Auto 15-70 130 |
| HMV teljesítmény [kW] [Max] | 185 kW |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 4 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Hőszigetelő anyag | EPDM |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 897 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 897 mm |
| Material Description | Akva Therm 28, XB37M-1 60 ECL 310/A217 |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 28 (A217), Type 4 |
| Megnevezés | Akva Therm 28, XB37M-1 60 ECL 310/A217 |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 400 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 400 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 750 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 750 mm |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 1 1/4" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | belső menet |
| Távfűtés csőméret | Ø28 |
| Teljesítmény [kW] | 185.0 kW |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Akva Therm 28 (Electronic) |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 110 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 58 Kilogramm |
| Nettó súly | 56 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162537671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |