Danfoss logo
Akva Therm 28

Típus 3

145G0369

Típus 3, 16 bar, 110 °C, VM2 25

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típuskülső menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV állítóműAMV 30
HMV cirkulációIgen
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csatlakozási méret1"
HMV csőméretØ28
HMV hőcserélő típusXB37M-1 50
HMV szabályozás típusaElektronikus
HMV szabályozó megnevezéseECL 310 / A217
HMV szabályozó szelepVM2 25
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]6.30
HMV szivattyú márkájaGrundfos
HMV szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
HMV teljesítmény [kW] [Max]150 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Tulajdonság
Érték
Hőszigetelő anyagEPDM
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]897 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]897 mm
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 50 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (A217), Type 3
MegnevezésAkva Therm 28, XB37M-1 50 ECL 310/A217
Mélység, burkolat nélkül [mm]400 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]400 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]750 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]750 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete1 1/4"
Távfűtés csatlakozás típusabelső menet
Távfűtés csőméretØ28
Teljesítmény [kW]150.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Therm 28 (Electronic)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg58 Kilogramm
Nettó súly56 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162537688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm