Típus 3
145G0366
Típus 3, 16 bar, 110 °C, VM2 20
145G0366
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Instantaneous DHW |
| Burkolat anyaga | Fehérre lakkozott acéllemez |
| Cirkulációs csatlakozó mérete | 3/4" |
| Cirkulációs csatlakozó típus | külső menet |
| Cirkulációs vezeték mérete | Ø18 |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| HEX HMV forraszanyag | Brazed copper |
| HMV állítómű | AMV 30 |
| HMV cirkuláció | Igen |
| HMV csatlakozás típusa | külső menet |
| HMV csatlakozási méret | 3/4" |
| HMV csőméret | Ø22 |
| HMV hőcserélő típus | XB37M-1 50 |
| HMV szabályozás típusa | Elektronikus |
| HMV szabályozó megnevezése | ECL 310 / A217 |
| HMV szabályozó szelep | VM2 20 |
| HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h] | 4.00 |
| HMV szivattyú márkája | Grundfos |
| HMV szivattyú típusa | UPM3 Auto 15-70 130 |
| HMV teljesítmény [kW] [Max] | 125 kW |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 3 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Hőszigetelő anyag | EPDM |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 675 mm |
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 675 mm |
| Material Description | Akva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 22 (A217), Type 3 |
| Megnevezés | Akva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 365 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 380 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 10 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 628 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 670 mm |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 1" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | külső menet |
| Távfűtés csőméret | Ø22 |
| Teljesítmény [kW] | 125.0 kW |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | Akva Therm 22 (Electronic) |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 110 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 40 Kilogramm |
| Nettó súly | 38 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 149.243 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424692704 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |