Danfoss logo
Akva Therm 22

Típus 2

145G0362

Típus 2, 16 bar, 110 °C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Cirkulációs csatlakozó mérete3/4"
Cirkulációs csatlakozó típuskülső menet
Cirkulációs vezeték méreteØ18
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációIgen
HMV csatlakozás típusakülső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ22
HMV hőcserélő típusXB37M-1 40
HMV szabályozás típusaTermosztatikus
HMV szabályozó megnevezéseAVTB 25
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]5.50
HMV szivattyú márkájaGrundfos
HMV szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
HMV teljesítmény [kW] [Max]95 kW
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Hőszigetelő anyagEPDM
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]675 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]675 mm
Material DescriptionAkva Therm 22 M40 AVTB EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (therm), Type 2
MegnevezésAkva Therm 22 M40 AVTB EXPORT
Mélység, burkolat nélkül [mm]365 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]380 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]628 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]670 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete1"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ22
Teljesítmény [kW]95.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Therm 22 (Thermostatic)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg40 Kilogramm
Nettó súly38 Kilogramm
Folyadékmennyiség149.243 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424692667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm