Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Lux II, Típus 2, HMV szabályozó megnevezése: PTC2+P

004U8244

Terméktípus: Akva Lux II, Típus 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaPolypropylene
Burkolat opcióWhite-lacquered steel sheet
Csatlakozási irányAlsó
Csomag magassága [mm]370 mm
Csomag mélysége [mm]570 mm
Csomag szélessége [mm]570 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusakülső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H-1 40
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezésePTC2+P
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.00
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Hőszigetelő anyagPolypropylene
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Lakások száma [Max]4
Lakások száma [Min]1
Magasság, burkolat nélkül [mm]463 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]463 mm
Material DescriptionAkva Lux II Vandvarmer H40 ISOL.
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 2
MegnevezésAkva Lux II típus 2 (XB 06H-1-40), burkolat nélkül
Mélység, burkolat nélkül [mm]190 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]210 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]306 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]310 mm
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
Teljesítmény [kW]64.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Lux II
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.5 Kilogramm
Nettó súly9 Kilogramm
Folyadékmennyiség35.784 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162526828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm