Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II, Típus 3, HMV szabályozó megnevezése: PTC2+P

145G0253

Terméktípus: Akva Les II, Típus 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaInstantaneous DHW
Burkolat anyagaFémlemez
Burkolat opcióWhite-lacquered steel sheet
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX HMV forraszanyagBrazed stainless steel
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusakülső menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV hőcserélő típusXB06H+-1 60
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezésePTC2+P
HMV szabályozó szelep kvs érték [m3/h]3.00
Hőközpont mérete típusaTípus 3
Hőszigetelő anyagPolypropylene
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]463 mm
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolattal együtt [mm]463 mm
Material DescriptionAkva Les II Vandvarmer H60 StS ISO
Material Description (Short TeAkva Les II, Type 3
MegnevezésAkva Les II, StS HEX
Mélység, burkolat nélkül [mm]190 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]210 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]306 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]310 mm
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
Teljesítmény [kW]62.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusAkva Les II
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.5 Kilogramm
Nettó súly9 Kilogramm
Folyadékmennyiség35.784 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162511619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm