Danfoss logo
145F4191_VXi_SoloII_H_Typ1_310_230

VXi Solo H (A237), Típus 1

145F4193

Terméktípus: VXi Solo H (A237), Típus 1, 16 bar, 120 °C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 13
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Burkolat anyagaPolypropylene
Csatlakozási irányFelső és alsó
Csomag magassága [mm]420 mm
Csomag mélysége [mm]620 mm
Csomag szélessége [mm]840 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 26
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310 / A237
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 Auto 15-70 130
Fűtési teljesítmény [kW]20 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hőszigetelő anyagPolypropylene
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]980 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]980 mm
Material DescriptionVXi Solo H TYPE 1 ECL310/237 STW
Material Description (Short TeVXi Solo H, TYPE 1, STW
MegnevezésVXi-Solo H, ECL310/A230, Típus 1, EPP elülső hőszigetelő burkolattal
Mélység, burkolat nélkül [mm]360 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]360 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]550 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
Teljesítmény [kW]20.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVXi Solo H (A237)
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
További információkEPP szigetelésű elülső burkolatBiztonsági funkció
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg38 Kilogramm
Nettó súly36 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.175 Hectoliter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428525046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm