Danfoss logo
VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Típus 2, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

145F4480

Terméktípus: VXe Solo H OP HT, without key, Típus 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 10
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Burkolat anyagaPolypropylene
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ22
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 40
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Fűtési teljesítmény [kW]47 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Hőszigetelő anyagPolypropylene
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]820 mm
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolattal együtt [mm]820 mm
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2
MegnevezésVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Mélység, burkolat nélkül [mm]315 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]315 mm
Névleges primer nyomás [bar]25 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]550 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretDN 15
Teljesítmény [kW]47.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVXe Solo H OP HT, without key
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]130 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg39 Kilogramm
Nettó súly37 Kilogramm
Folyadékmennyiség171.616 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424659745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm