Danfoss logo
004U8502_004U8568_69_70_004U8593_004U8659_VX_Solo_H_OP

Típus 2, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

004U8502

Típus 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 10
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióTartalmaz
Csatlakozási irányFelső és alsó
Csomag magassága [mm]420 mm
Csomag mélysége [mm]620 mm
Csomag szélessége [mm]840 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
ÉszrevételekIndir. HE, without pump
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 40
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Fűtési teljesítmény [kW]30 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Hőszigetelő anyagEPDM
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Lakások száma [Max]1
Lakások száma [Min]1
Magasság, burkolat nélkül [mm]760 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]760 mm
Material DescriptionVX Solo H OP ECL310 TYP2 KR
Material Description (Short TeVX Solo H OP, Type 2, ECL310, w/o App key
MegnevezésVX-Solo H OP ECL310 Típus 2, Burkolattal
Mélység, burkolat nélkül [mm]250 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]380 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]525 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]550 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
Teljesítmény [kW]30.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusVX Solo H OP, without key
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
További információkBurkolatCsőszigetelésBiztonsági szelep
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg40 Kilogram
Nettó súly38 Kilogram
Folyadékmennyiség219.555 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162510889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm