VX Solo 22 H OP (P330), Típus 3
145G4709
Terméktípus: VX Solo 22 H OP (P330), Típus 3, 16 bar, 120 °C
145G4709
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtés állítómű | AMV 10 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás típusa | Indirect Heating |
| Burkolat anyaga | Fehérre lakkozott acéllemez |
| Csatlakozási irány | Alsó |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, csatlakozás típusa | belső menet |
| Fűtés, csatlakozási méret | 1" |
| Fűtés, csőméret | Ø22 |
| Fűtés, szabályozás típusa | Elektronikus |
| Fűtési hőcserélő típusa | XB37M-1 50 |
| Fűtési szabályozó megnevezése | ECL 310 / P330 |
| Heating Control valve | AVQM 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.30 m³/h |
| HEX fűtési forraszanyag | Brazed copper |
| Hőközpont mérete típusa | Típus 3 |
| Hőszigetelő anyag | EPDM |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Magasság, burkolat nélkül [mm] | 1037 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magasság, burkolattal együtt [mm] | 1037 mm |
| Material Description | VX Solo22H OP ECL310/P330 75kW Sonometer |
| Material Description (Short Te | VX Solo22H OP, ECL310/P330, 75kW, HM |
| Mélység, burkolat nélkül [mm] | 385 mm |
| Mélység, burkolattal együtt [mm] | 400 mm |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Névleges szekunder nyomás [bar] | 6 bar |
| Nyomáskülönbség szabályozó | Integrated in control valve |
| Primer csatlakozás iránya | Alsó |
| Product line | 33 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szélesség, burkolat nélkül [mm] | 545 mm |
| Szélesség, burkolattal együtt [mm] | 600 mm |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Távfűtés csatlakozás mérete | 1" |
| Távfűtés csatlakozás típusa | külső menet |
| Távfűtés csőméret | Ø22 |
| Termékcsoport | Kis lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | VX Solo 22 H OP (P330) |
| Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C] | 120 °C |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 52 Kilogramm |
| Nettó súly | 50 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 390.142 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162533291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |