Danfoss logo
Akva_LUX_II_SE_De

Unistat 1016A LT, Típus 1, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

146B5869

Terméktípus: Unistat 1016A LT, Típus 1, 16 bar, 100 °C, ECL 310

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 10
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 16
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]870 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]870 mm
Tulajdonság
Érték
Material Description1016A 16kW LT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5
MegnevezésUnistat 1016A LT ECL310 12 bar with HM
Mélység, burkolat nélkül [mm]337 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]337 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]490 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]490 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretØ18
Teljesítmény [kW]16.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusUnistat 1016A LT
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]100 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg60 Kilogramm
Nettó súly40 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162739679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm