Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A HT, Típus 2, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

004F4862

Terméktípus: Unistat 1016A HT, Típus 2, 16 bar, 130 °C, ECL 310

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAMV 13
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1 36
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Fűtési teljesítmény [kW]30 kW
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 2
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]870 mm
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolattal együtt [mm]870 mm
Material Description1016A 30kW HT ECL310 12bar insert 110
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 30kW HT
MegnevezésDanfoss hőközpont Unistat 1016 A PN16 30KW HT ECL310 víz passzdarab
Mélység, burkolat nélkül [mm]337 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]337 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrated in control valve
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szélesség, burkolat nélkül [mm]490 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]490 mm
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretDN 15
Teljesítmény [kW]30.0 kW
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusUnistat 1016A HT
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]130 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg60 Kilogramm
Nettó súly40 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162745694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm