Danfoss logo
Compactstation VX

Termix VX Compact 28, Típus 1, Fűtési szabályozó megnevezése: AVTB

144H2548

Terméktípus: Termix VX Compact 28, Típus 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtés állítóműAVTB
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acéllemez
Burkolat opcióNélkül
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret1"
Fűtés, csőméretØ28
Fűtés, szabályozás típusaTermosztatikus
Fűtési hőcserélő típusaT137H-1 70 G1"*20 H
Fűtési szabályozó megnevezéseAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]5.5 m³/h
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Magasság, burkolat nélkül [mm]970 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]970 mm
Material DescriptionCompactstation VX 28-T
MegnevezésCompactstation VX 28-T
Mélység, burkolat nélkül [mm]420 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]522 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaAlsó
Product line33
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám94ec5ad5-d9c6-42b8-a14e-57ab9c8da3f5
SCIP dosszié terméknévCompactstation VX 28-T
Szélesség, burkolat nélkül [mm]620 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]640 mm
TanúsítványCE
Távfűtés csatlakozás méreteG1"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ28
TermékcsoportKis lakás-hőközpontok
TerméktípusTermix VX Compact 28
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg70 Kilogramm
Nettó súly65 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.144 Köbméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706561474346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm