Danfoss logo
DSU-Pro

Lakás-hőközpontok, DSU Pro, Biomassza, HT_EM_AT, 100 kW

200B2021

District heating substation, 100 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-70, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányFelső és alsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fűtés, szabályozás típusaECL 310
Hőközpont verzióBiomassza, HT_EM_AT
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDSU Pro 100 H S3.5 ECL310
MegnevezésDistrict heating substation, 100 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-70, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaTop and bottom
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Teljesítmény [kW]100.0 kW
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSU Pro
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly1 Kilogramm