Lakás-hőközpontok, DSU Pro, Biomassza, HT_EM_AT, 45 kW
200B2009
District heating substation, 45 kW, 110 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-30, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
200B2009
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozási irány | Felső és alsó |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fűtés, szabályozás típusa | ECL 310 |
| Hőközpont verzió | Biomassza, HT_EM_AT |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | DSU Pro 45 L I110 ECL310 |
| Megnevezés | District heating substation, 45 kW, 110 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-30, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections |
| Névleges primer nyomás [bar] | 16 bar |
| Primer csatlakozás iránya | Top and bottom |
| Product line | 32 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Teljesítmény [kW] | 45.0 kW |
| Termékcsoport | Lakás-hőközpontok |
| Terméktípus | DSU Pro |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 1 Kilogramm |