Danfoss logo
DSP1 Small 25 kW

Lakás-hőközpontok, DSP1 SMALL, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

146B5834

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Gyártó megnevezéseDanfoss
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
Tulajdonság
Érték
MegnevezésDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Primer csatlakozás irányaTop
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSP1 SMALL
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg60 Kilogram
Nettó súly40 Kilogram
Folyadékmennyiség158.706 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162739723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm