Danfoss logo
DSP1 SMALL

Lakás-hőközpontok, DSP1 SMALL, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

146B2979

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtőkörök száma1
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Burkolat anyagaFémlemez
Burkolat opcióIgen
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányAlsó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő típusa, hőmennyiségmérővédőhüvely 6 mm
Fűtés, csatlakozás típusabelső menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretDN20
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB06H-1-36
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Fűtési szivattyú márkájaGrundfos
Fűtési szivattyú típusaUPM3 AUTO L 15-70
Gyártó megnevezéseDanfoss
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözet1.4404
HMV csatlakozás típusabelső menet
HMV csőméretDN20
HMV szivattyú márkájaGrundfos
HMV szivattyú típusaUPM3 AUTOL 15-70
Hőközpont verzió25kW, HT, HE , TWE
Kábel szigetelő anyagPU Hard Foam
Kategória neveIndirekt fűtési hőközpontok
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1405 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]1405 mm
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE
Tulajdonság
Érték
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésDSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE
Mélység, burkolat nélkül [mm]324 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]333 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max]1 bar
PED kategória§ 4.3
Primer csatlakozás irányaTop & Top
Primer oldali nyomás [bar] [Max]12 bar
Primer oldali nyomáskülönbség, hőmennyiségmérő nélkül [bar] [Min]0.59 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]3 bar
Szekunder oldali nyomáskülönbség [bar] [Max]0.35 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Szélesség, burkolat nélkül [mm]490 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]490 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusakülső menet
Távfűtés csőméretDN20
Teljesítmény [kW]25.0 kW
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSP1 SMALL
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]130 °C
UL minősítésNo
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]130 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg60 Kilogram
Nettó súly40 Kilogram
Folyadékmennyiség158.863 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162742723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm