Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Lakás-hőközpontok, DSP1 MAXI, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

861L0889

DSP1 MAXI-PD-02 LT S035

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtési körök száma [Max]1
A padlófűtési körök száma1
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányRight or left
Csomag magassága [mm]1900 mm
Csomag mélysége [mm]800 mm
Csomag szélessége [mm]1200 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő típusa, hőmennyiségmérővédőhüvely 6 mm
Fűtés, csatlakozás típusaKarima
Fűtés, csatlakozási méretDN32
Fűtés, csőméretDN32
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési hőcserélő típusaXB12M-1-110
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Gyártó megnevezéseDanfoss
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözet1.4404
Hőközpont verzióPD-02 LT S035
Kábel szigetelő anyagPU Hard Foam
Kategória neveIndirekt fűtési hőközpontok
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1670 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]1670 mm
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-02 LT S035
Tulajdonság
Érték
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésDSP1 MAXI-PD-02 LT S035
Mélység, burkolat nélkül [mm]750 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]750 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max]12 bar
PED kategóriaI
Primer csatlakozás irányaTop
Primer oldali nyomás [bar] [Max]16 bar
Primer oldali nyomáskülönbség, hőmennyiségmérő nélkül [bar] [Min]0.54 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]3.50 m³/h
Product line32
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]3 bar
Szekunder oldali nyomáskülönbség [bar] [Max]0.21 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]6.20 m³/h
Szélesség, burkolat nélkül [mm]1150 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]1150 mm
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete42,4 mm
Távfűtés csatlakozás típusaHegesztett
Távfűtés csőméretDN32
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSP1 MAXI
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]100 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg115 Kilogramm
Nettó súly115 Kilogramm
Folyadékmennyiség1312.725 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162746127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm