Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Lakás-hőközpontok, DSP MOD@, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

200B0067

DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Burkolat anyagaNélkül
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányFelső
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő típusa, hőmennyiségmérővédőhüvely 6 mm
Felépítésálló
Fűtés, csőméretDN100
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Gyártó megnevezéseDanfoss
HEX fűtési forraszanyagGasketed EPDM
HEX fűtési ötvözet1.4404
Kategória neveIndirekt fűtési hőközpontok
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]2175 mm
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
MegnevezésDSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Mélység, burkolat nélkül [mm]1410 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]16 bar
Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max]12 bar
Primer csatlakozás irányaTop
Primer oldali nyomás [bar] [Max]16 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]46.10 m³/h
Product line32
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]46.10 m³/h
Szélesség, burkolat nélkül [mm]3990 mm
TanúsítványCE
Tanúsítvány szabványaCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSP MOD@
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]50 °C
UL minősítésNo