Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Lakás-hőközpontok, DSP MOD@, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

200B0061

DSC2-MOD@-IB065-065-0000-MD-GB-PN16-0133, 133 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Burkolat anyagaNélkül
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányFelső
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő típusa, hőmennyiségmérővédőhüvely 6 mm
Felépítésálló
Fűtés, csőméretDN65
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Gyártó megnevezéseDanfoss
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözet1.4404
Kategória neveIndirekt fűtési hőközpontok
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1895 mm
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB065-065-0000-MD-GB-PN16-0133
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
MegnevezésDSC2-MOD@-IB065-065-0000-MD-GB-PN16-0133, 133 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Mélység, burkolat nélkül [mm]980 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]16 bar
Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max]12 bar
Primer csatlakozás irányaTop
Primer oldali nyomás [bar] [Max]16 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]19.34 m³/h
Product line32
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]19.34 m³/h
Szélesség, burkolat nélkül [mm]2390 mm
TanúsítványCE
Tanúsítvány szabványaCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csőméretDN65
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSP MOD@
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]50 °C
UL minősítésNo