Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Lakás-hőközpontok, DSP MOD@, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

200B0034

DSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Burkolat anyagaNélkül
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányFelső
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő típusa, hőmennyiségmérővédőhüvely 6 mm
Felépítésálló
Fűtés, csőméretDN50
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Gyártó megnevezéseDanfoss
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözet1.4404
Kategória neveIndirekt fűtési hőközpontok
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1795 mm
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
MegnevezésDSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Mélység, burkolat nélkül [mm]840 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]16 bar
Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max]12 bar
Primer csatlakozás irányaTop
Primer oldali nyomás [bar] [Max]16 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]10.47 m³/h
Product line32
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]10 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]10.47 m³/h
Szélesség, burkolattal együtt [mm]2020 mm
TanúsítványCE
Tanúsítvány szabványaCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csőméretDN50
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSP MOD@
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]120 °C
UL minősítésNo