Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Lakás-hőközpontok, DSP MOD@, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

200B0018

DSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN25-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Burkolat anyagaNélkül
Burkolat opcióNem
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányFelső
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő típusa, hőmennyiségmérővédőhüvely 6 mm
Felépítésálló
Fűtés, csatlakozás típusaKarima
Fűtés, csatlakozási méretDN80
Fűtés, csőméretDN80
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Gyártó megnevezéseDanfoss
HEX fűtési forraszanyagGasketed EPDM
HEX fűtési ötvözet1.4404
Hőszigetelő anyagPU kemény hab
Kategória neveIndirekt fűtési hőközpontok
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1640 mm
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN25-0667
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
MegnevezésDSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN25-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Mélység, burkolat nélkül [mm]1010 mm
Névleges primer nyomás [bar]25 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]16 bar
Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max]16 bar
Primer csatlakozás irányaTop
Primer oldali nyomás [bar] [Max]25 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]19.40 m³/h
Product line32
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]16 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]29.10 m³/h
Szélesség, burkolat nélkül [mm]2929 mm
TanúsítványCE
Tanúsítvány szabványaCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás méreteDN65
Távfűtés csatlakozás típusaKarima
Távfűtés csőméretDN65
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSP MOD@
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]110 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség5638.829 Liter