Danfoss logo
Lakás-hőközpontok, DSP 1 MAXI FR, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310-product-details

Lakás-hőközpontok, DSP 1 MAXI FR, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

146B2600

DSP1 MAXI-PD-32 HT- FR 000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtési körök száma [Max]1
A padlófűtési körök száma1
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Burkolat anyagaFémlemez
Burkolat opcióIgen
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányRight or left
Csomag magassága [mm]1900 mm
Csomag mélysége [mm]800 mm
Csomag szélessége [mm]1200 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő típusa, hőmennyiségmérőkarmantyú 1/2"
Fűtés, csatlakozás típusaKarima
Fűtés, csatlakozási méretDN65
Fűtés, csőméretDN65
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Gyártó megnevezéseDanfoss
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözet1.4404
Hőközpont verzió32 HT- FR 000
Kábel szigetelő anyagPU Hard Foam
Kategória neveIndirekt fűtési hőközpontok
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1670 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]1670 mm
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-32 HT- FR 000
Tulajdonság
Érték
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
MegnevezésDSP1 MAXI-PD-32 HT- FR 000
Mélység, burkolat nélkül [mm]1150 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]1150 mm
Névleges primer nyomás [bar]25 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max]16 bar
PED kategóriaII
Primer csatlakozás irányaTop
Primer oldali nyomás [bar] [Max]22 bar
Primer oldali nyomáskülönbség, hőmennyiségmérő nélkül [bar] [Min]0.61 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]10.00 m³/h
Product line32
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]3 bar
Szekunder oldali nyomáskülönbség [bar] [Max]0.23 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]19.30 m³/h
Szélesség, burkolat nélkül [mm]750 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]750 mm
TanúsítványCE
Tanúsítvány szabványaCE jelzés
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete60,3 mm
Távfűtés csatlakozás típusaHegesztett
Távfűtés csőméretDN50
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSP 1 MAXI FR
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]140 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg195 Kilogramm
Nettó súly175 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1312.725 Liter
EAN/UPC5715162746301