Danfoss logo
DSP 1 MAXI CEE circuit diagram

Lakás-hőközpontok, DSP 1 MAXI CEE, Fűtési szabályozó megnevezése: ECL 310

861L1747

DSP1 MAXI-PD-11 LT S060 CEE

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtési körök száma [Max]1
A padlófűtési körök száma1
Alkalmazás típusaIndirect Heating
Burkolat anyagaFémlemez
Burkolat opcióIgen
CE tanúsítványYes
Csatlakozási irányRight or left
Csomag magassága [mm]1900 mm
Csomag mélysége [mm]800 mm
Csomag szélessége [mm]1200 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Érzékelő típusa, hőmennyiségmérővédőhüvely 6 mm
Fűtés, csatlakozás típusaMenet
Fűtés, csatlakozási méretDN40
Fűtés, csőméretDN40
Fűtés, szabályozás típusaElektronikus
Fűtési szabályozó megnevezéseECL 310
Gyártó megnevezéseDanfoss
HEX fűtési forraszanyagBrazed copper
HEX fűtési ötvözet1.4404
Hőközpont verzió11 LT S060 CEE
Kábel szigetelő anyagPU Hard Foam
Kategória neveIndirekt fűtési hőközpontok
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Magasság, burkolat nélkül [mm]1670 mm
Magasság, burkolattal együtt [mm]1670 mm
Material DescriptionHőközpont
Megengedett hőmérséklet [˚C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
MegnevezésDSP1 MAXI-PD-11 LT S060 CEE
Mélység, burkolat nélkül [mm]1150 mm
Mélység, burkolattal együtt [mm]1150 mm
Névleges primer nyomás [bar]16 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]6 bar
Nyomáskülönbség, primer [bar] [Max]10 bar
PED kategóriaI
Primer csatlakozás irányaTop
Primer oldali nyomás [bar] [Max]16 bar
Primer oldali nyomáskülönbség, hőmennyiségmérő nélkül [bar] [Min]0.69 bar
Primer vízmennyiség [m3/h] [Max]6.00 m³/h
Product line32
Szekunder oldali nyomás [bar] [Max]3 bar
Szekunder oldali nyomáskülönbség [bar] [Max]0.19 bar
Szekunder vízmennyiség [m3/h] [Max]7.10 m³/h
Szélesség, burkolat nélkül [mm]750 mm
Szélesség, burkolattal együtt [mm]750 mm
TanúsítványCE
Tanúsítvány szabványaCE jelzés
Tápfeszültség [V] AC230 V
Távfűtés csatlakozás mérete42,4 mm
Távfűtés csatlakozás típusaHegesztett
Távfűtés csőméretDN32
TermékcsoportLakás-hőközpontok
TerméktípusDSP 1 MAXI CEE
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]100 °C
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1 Kilogramm
Nettó súly1 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1312.725 Liter
EAN/UPC5715162745892